Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 208 3131
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Gigabit HMC
Aislante
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 208 3131
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Gigabit HMC module
  • Description of the module Insert
  • Features Suitable for PoE++
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.52 mm²
  • Wire outer diameter ≤1.7 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage ‌ 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles with other HMC components ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
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
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187580
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar