Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Part number: 19 46 310 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 w. cov./gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 w. cov./gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 10 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 46 310 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 w. cov./gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® A
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base
    Con tapa termoplástica
    Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Versión Entrada lateral
  • Entrada de cable 2x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 6 ... 13 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (gris plata)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 147 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140176164
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare