Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 41 006 5403
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, for cable to cable housing, With fixing cord (cable shoe)
Size: 6 B
Double locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 19 41 006 5403
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie fisse passanti
    per fisse da pannello
    per custodie di prolunga
    Con capocorda
Versione
  • Taglia 6 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 41,6 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140130791
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal