Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 41 000 9973
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
支架
用於表面安裝底座, 用於線對線連接底座
尺寸: 16 B
Notes
Compare
Part number: 19 41 000 9973
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於表面安裝底座
    用於線對線連接底座
版本
  • 尺寸 16 B
材料特性
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(附件) RAL 9005(烏黑)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 22 kg
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140193802
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors