Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 016 0225
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 16 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 016 0225
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje no
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 나프탈렌
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140179264
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors