配套产品
配套产品
Contacts
27
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 931 2001
Han Domino Pneumatic cube (MF.2)
Han Domino Pneumatic cube (MF.2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Pneumatic Cube
Domino 模块
大凸片
公头, 母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 931 2001
Han Domino Pneumatic cube (MF.2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino Pneumatic Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍 大凸片
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 针数 1
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 0.004 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140185302
  • eCl@ss 27440220 工业连接器(气动)模块
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较