Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 15 000 6297
Han D F-ontact f. Han Q12/0 PCB adapter
Han D F-ontact f. Han Q12/0 PCB adapter

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB contact
Rated current: ≤7.5 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Part number: 09 15 000 6297
Han D F-ontact f. Han Q12/0 PCB adapter
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han D®
  • Druh kontaktu PCB kontakt
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 7,5 A
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140022263
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare