Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
24
Part number: 19 12 008 0512
Han Compact-gs-M25-EMC
Han Compact-gs-M25-EMC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Compact® half cable gland, With separate PE terminating point, for all inserts of size Han-Compact®
Size: Han-Compact®
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 12 008 0512
Han Compact-gs-M25-EMC
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
24
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Compact®
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base
    para meio prensa cabos Han-Compact®
    Com ponto de terminação terra separado
    para todos os insertos de tamanho Han-Compact®
Versão
  • Tamanho Han-Compact®
  • Versão Entrada lateral
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 201 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124172
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare