Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Part number: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Conductor cross-section: 0.12 mm² Stranded
Notes
Compare
Part number: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Product Details
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Brid®
  • Identificação Han-Brid® RJ45 C
  • Especificação Conector de rede híbrido
Versão
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + RJ45
  • Detalhes Com RJ Industrial
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,12 mm² Fio flexível
  • Seção transversal do condutor AWG 26 Fio flexível
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 41,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186668
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare