Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
14
Inserts
34
Part number: 19 30 732 0528
Han B HOOD SIDE ENTRY M40 Reels black
Han B HOOD SIDE ENTRY M40 Reels black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Black
Size: 32 B
High construction
Double locking lever
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 19 30 732 0528
Han B HOOD SIDE ENTRY M40 Reels black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
14
Inserts
34
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Negru
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 32 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 496 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140165199
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal