Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
38
Frames
2
Part number: 09 30 710 0303
Han B Base Panel 1 Lever black w/cover
Han B Base Panel 1 Lever black w/cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With thermo-plastic cover, Black
Size: 10 B
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 710 0303
Han B Base Panel 1 Lever black w/cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
38
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    С термопластиковой крышкой
    Черный
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Han-Easy Lock® Да
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 168,4 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140164635
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal