Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
Capots/Embases
84
Frames
25
Part number: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
Han 40A crimp module, male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® 40 A module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
Capots/Embases
84
Frames
25
Product Details
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 40 A-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 2
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Buitendiameter draad ≤10,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140019829
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare