Field of application
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Details
for male inserts
Pack contents
Please order seal screw separately.
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
12
Material properties
Material (hood/housing)
Литой цинк
Surface (hood/housing)
Без покрытия
Colour (hood/housing)
Неокрашенный
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Сталь
Surface (locking)
Оцинкованный
RoHS
условно совместим
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %