Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 B3B 4273 050
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 B3B 4273 050
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Conector 1
    Conector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Systemverkabelung
  • Seria Han E®
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specyfikacje beidseitig konfektioniert
  • Złącze 1
    Han® 24 B Stift
    Tüllengehäuse
  • Złącze 2
    Han® 24 B Buchse
    Tüllengehäuse
  • Typ przewodu Kupferkabel (rund)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 25
  • Konstrukcja rdzenia 25x 1,5 mm²
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 24
  • Kontakt PE ja
  • Szczegóły
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 500 V
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -15 ... +70 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym ja
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV AC
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium-Druckguss
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (staubgrau)
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (silbergrau)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje ja
  • REACH SVHC substancje
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65 Blei
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22 Ölbeständigkeit
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumänien
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140487789
  • eCl@ss 27060106 Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare