Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
55
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
64
Frames
2
Part number: 09 30 516 0731
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x NPTF 1in
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 516 0731
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
55
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
64
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Hoods/Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Cable to cable housing
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Top entry
  • Кабельный ввод 1x NPTF 1in
  • Тип блокировки Две защелки
  • Han-Easy Lock® Да
  • Области применения Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 243 g
  • Страна изготовления China
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors