Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Docking frame
Rear mounting
Stainless steel
Size: 10 B
Notes
Compare
Part number: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Marco de acoplamiento
  • Descripción del accesorio Montaje trasero
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Entrada de cable 1x M32
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Ciclos de conexión con otros componentes HMC ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 369,8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140406193
  • ETIM EC002312
  • eCl@ss 27.440.206,00