Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
for railway applications
4x AWG 22/7
Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
Cable length: 10 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV Cable / cable / blindaje
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Trióxido de antimonio
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50306-4 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Alta resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 686 g
  • Peso neto ‌ 61 g/m
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273351
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare