Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 00 000 5089
Uni tömítő csavarzat Pg 16
Uni tömítő csavarzat Pg 16

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
Pg 16
Befogási tartomány: 11.5 ... 15.5 mm
Anyag (tömszelencék): Fém
IP68
Csavarkulcs méret: 24
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 5089
Uni tömítő csavarzat Pg 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Csavarkulcs méret 24
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +130 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret Pg 16
  • Befogási tartomány 11.5 ... 15.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 36.08 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140001701
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás