Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 00 000 5059
UNI-tömítés-fé-csavar PG16 F Han Q8/0
UNI-tömítés-fé-csavar PG16 F Han Q8/0

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
lengő csatlakozóházakhoz, kábeltől kábelig házakhoz
Befogási tartomány: 11.5 ... 15.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 5059
UNI-tömítés-fé-csavar PG16 F Han Q8/0
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    para capota de cable a cable
Características técnicas
  • Par de apriete ≤6 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Tamaño de llave 27
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Tamaño Pg 16
  • Rango de sujeción 11,5 ... 15,5 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Termoplásticos
  • Color (conector glándula) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,667 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140001442
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás