Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Cikkszám: 09 18 020 7011
RUNDL.20 X AWG 28/7 100m
RUNDL.20 X AWG 28/7 100m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 100 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. A követő terméket használhatja 09180207008.
Cikkszám: 09 18 020 7011
RUNDL.20 X AWG 28/7 100m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 20
  • Magfelépítés AWG 28/7
  • Árnyékolás Unshielded
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤225 Ω/km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5.25 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌75 Ω
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 11,700 g
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140024748
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás