Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Cikkszám: 21 03 281 1405
RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet
RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Apa
D-kódolás
HARAX® csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Névleges áramerősség: ‌4 A
Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 21 03 281 1405
RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás M12-L
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód HARAX® csatlakoztatási technológia
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek Kizárólag Fast Ethernet alkalmazásokhoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,34 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 17
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 ... 8,8 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (érintkezők) Sárgaréz
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 34 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás