Árnyékolás
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
Érintkezők száma
8
Rögzítés
Falra szerelhető
Csomag tartalma
2-portos fémház védősapkákkal
Kábel tömszelence
Vakdugók
NYÁK module LSA-PLUS csíkokkal
Címke
Szerelési útmutatók
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Kábel átmérője
5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037 (porszürke)
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal