Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
Cikkszám: 09 15 000 6203
Han D anya kontakt Ag 0,5mm AWG20
Han D anya kontakt Ag 0,5mm AWG20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤10 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Cikkszám: 09 15 000 6203
Han D anya kontakt Ag 0,5mm AWG20
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han D®
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 8 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140022065
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás