Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
69
Cikkszám: 09 20 016 2691
Han A 16 Pos. M Insert Screw
Han A 16 Pos. M Insert Screw

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌16 A
Méret: 16 A
Érintkezők: 16
Vezető keresztmetszete: 1 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 20 016 2691
Han A 16 Pos. M Insert Screw
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
69
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® Thermocouple
  • Azonosítás Han A®
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Male
  • Méret 16 A
  • Érintkezők száma 16
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1 ... 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Blankolási hossz 1 ... 3.5 mm
  • Meghúzási nyomaték 0.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 65.7 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140039841
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás