Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
26
Cikkszám: 09 31 006 2711
Han 6 HSB-BU-S 7-12
Han 6 HSB-BU-S  7-12

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌35 A
Méret: 32 B
Érintkezők: 12
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 6 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 31 006 2711
Han 6 HSB-BU-S 7-12
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
26
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® HsB
  • Specifikáció Continuing marking
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 32 B
  • Vezetékvédelemmel Yes
  • Érintkezők száma 12
  • PE érintkező Yes
  • Érintkezők azonosítása 7 ... 12
  • Részletek You need two inserts for a complete assembly!
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 ... 6 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 35 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 400 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 11.5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1.2 Nm Contact screw M4
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 89 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140048928
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás