Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
86
Cikkszám: 09 20 003 1252
Han 3A-asgw-QB-11 (zárt csőkarima)
Han 3A-asgw-QB-11 (zárt csőkarima)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
Zárt aljú
Méret: 3 A
Egykengyeles
Acél
Egyenes kábelbevezetés
1x Pg 11
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 20 003 1252
Han 3A-asgw-QB-11 (zárt csőkarima)
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
86
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Bottom closed
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 11
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Csomag tartalma Please order seal screw separately.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (Rögzítés) Steel
  • Felület (rögzítés) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 85 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140038745
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás