Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
101
Frames
1
Cikkszám: 09 37 003 0306
Han 3A-agg-QB-K kalap tömítéssel
Han 3A-agg-QB-K kalap tömítéssel

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Egyenes, Fém védősapkával, Tömítéssel
Méret: 3 A
Egykengyeles
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): FPM
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 37 003 0306
Han 3A-agg-QB-K kalap tömítéssel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
101
Frames
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Straight
    With metal cover
    With seal
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for rough environments
  • Részletek for female inserts
  • Csomag tartalma With seal screw
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 65.3 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140055193
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás