Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Cikkszám: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG  DC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Kábelcsatlakozó Egyenes
Érintkezők: 8 + 3x 300 V DC
Lengő csatlakozóház
Méret: 3 A
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat RJ45
  • Azonosítás Hybrid
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
Verzió
  • Méret 3 A
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 11
  • Adatátviteli érintkezők 8
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Érintkező konfigurá V+, GND, V-
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 16 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) ‌ 300 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 152.133 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85367000
  • GTIN 5713140072527
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás