Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
7
Cikkszám: 09 34 003 2601
Вилка Han HvE 3 Pos.Screw
Вилка Han HvE 3 Pos.Screw

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Контактные вставки
Винтовое подключение
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: 10 B
Контакты: 5
Поперечное сечение проводника: 0.75 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 34 003 2601
Вилка Han HvE 3 Pos.Screw
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han Hv E®
Verzió
  • Lezárási mód Csavaros vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret 10 B
  • Vezetékvédelemmel Igen
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Különleges érintkezők száma 2
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Reléérintkező
  • PE érintkező Igen
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
  • Meghúzási nyomaték 0,5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Поликарбонат (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (серый)
  • Anyag (érintkezők) Медный сплав
  • Felület (érintkező) Посеребренные
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS условно совместим
  • RoHS kivételek 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV státusz условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Не содержится
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Не содержится
  • REACH SVHC anyagok Да
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Да
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Свинец
    Никель
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 51,86 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140052963
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás