Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
535
Cikkszám: 09 33 024 2701
Han 24E anya betét csavar
Han 24E anya betét csavar

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌16 A
Méret: 24 B
Érintkezők: 24
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 2.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 33 024 2701
Han 24E anya betét csavar
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
535
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han E®
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 24 B
  • Vezetékvédelemmel Yes
  • Érintkezők száma 24
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7.5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 12.3 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140571860
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás