Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 026 7006
FLACHL. 26 X AWG 28/7 30,48
FLACHL. 26 X AWG 28/7 30,48

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (lapos)
Csavart érpár
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 026 7006
FLACHL. 26 X AWG 28/7 30,48
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
  • A kábel leírása Csavart érpár
Verzió
  • Kábelhossz 30,48 m
  • Kábel erek száma 26
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 122 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +105 °C
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,35 ns/m
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Színkódolt
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint VW-1
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 66,4 g
  • Nettó tömeg ‌ 46 g/m
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140024908
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás