Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 00 000 5015
PRENSA CABO UNIVERSAL PG 16
PRENSA CABO UNIVERSAL PG 16

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable gland, With cutting seal, Pg 16, Clamping range: 6.5 ... 16mm, Material (cable glands): Metal, IP65, Wrench size: A/F 22
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 5015
PRENSA CABO UNIVERSAL PG 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With cutting seal
Technical characteristics
  • Wrench size 22
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Size Pg 16
  • Clamping range 6.5 ... 16 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140001176
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás