Descripción de capota/base
Con prensaestopa integrado
Versión
Tamaño
D-Sub 5
Blindaje
Shielded
Versión
Top entry
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Cable clamp
Cable gland
Tipo de bloqueo
Locking screw Thread 4-40 UNC
2 partes
No
Separable
No
Características técnicas
Par de apriete
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Temperatura ambiente
-25 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Diámetro de cable
9 ... 11 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Thermoplastic
Superficie (capota/base)
Metallised
Longitud
78.5 mm
Anchura
75.7 mm
Altura
27.6 mm
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1