Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Lengő csatlakozóházak/házak
1
Cikkszám: 02 05 000 0004
DIN-Signal harbus64-160FC-B
DIN-Signal harbus64-160FC-B

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Érintkezők: 160
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 05 000 0004
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Lengő csatlakozóházak/házak
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® 64
  • Elem Female connector
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 160
  • Érintkező konfigurá Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 5
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Kúszóáramút távolság
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 160 N
  • Kihúzási erő ≤ 120 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-4-113 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 0.55 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140000346
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás