Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 09 06 000 9997
DIN-Power rácsos elem B bal, kódolt
DIN-Power rácsos elem B bal, kódolt

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
B rögzítőkeretek
apa csatlakozókhoz, Kódolással, Bal, 20 mm, Többszörös rögzítés, M2,5 csavaranyával
Hőre lágyuló műanyag
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 06 000 9997
DIN-Power rácsos elem B bal, kódolt
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa B rögzítőkeretek
  • A tartozék leírása
    apa csatlakozókhoz
    Kódolással
    Bal
    20 mm
    Többszörös rögzítés
    M2,5 csavaranyával
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Hőre lágyuló műanyag
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140010376
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás