Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Cikkszám: 09 06 032 2903
DIN-Power F032MW-22,0C1-1
DIN-Power F032MW-22,0C1-1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Wrap lezárás
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 32
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Furat kódolású, Védőborítás kódoló, Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 032 2903
DIN-Power F032MW-22,0C1-1
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type F
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wrap termination
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 32
  • Érintkező konfigurá Rows z and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Lezárás hossz 22 mm
  • Kódolás
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.6 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő ≤ 50 N
  • Teljesítményszint
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 43.05 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140010994
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás