Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 000 9972
D-Sub csavar csapszeg UNC/UNC
D-Sub csavar csapszeg UNC/UNC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csavaros rögzítés
Csavaranya nélkül, UNC/UNC menet, Teljes hossz 11 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 000 9972
D-Sub csavar csapszeg UNC/UNC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Винтовой замок розетки
  • Описание аксессуаров
    без гайки
    Резьба UNC/UNC
    Общая длина 11 мм
Версия
  • Подробные данные Закажите 2 штуки на один соединитель.
Технические характеристики
  • Момент затяжки <0,6 Nm
Свойства материала
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Страна изготовления Индия
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140087521
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás