Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 4
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Tension relief ≤ 9 mm
Rögzítés típusa
With short locking screws Thread 4-40 UNC
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-35 ... +100 °C
Kábel átmérője
3 ... 15 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Metal
Hossz
48 mm
Szélesség
70.2 mm
Magasság
18.4 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained