Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Cikkszám: 09 67 009 0434
D-SUB 9 ház GS+GG, fekete
D-SUB  9 ház GS+GG, fekete

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Zárható védősapka
Méret: D-Sub 1
Recézett csavar Menet UNC 4-40
Különböző kábelbevezetések
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 009 0434
D-SUB 9 ház GS+GG, fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Zárható védősapka
Verzió
  • Méret D-Sub 1
  • Verzió Különböző kábelbevezetések
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Kábelbilincs
    Kábeltömítés
  • Rögzítés típusa Recézett csavar Menet UNC 4-40
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Részletek Lengő catlakozóház egyetlen csavarral, mely a kábelbevezetés ellenkező oldalán helyezkedik el.
  • Csomag tartalma fél tömítőgyűrű-készlettel
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
    ‌0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +110 °C
  • Kábel átmérője 11,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Hossz 40 mm
  • Szélesség 31,5 mm
  • Magasság 15 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 0,8 g
  • Származási ország Svédország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140089112
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás