Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
25
Werkzeuge
2
Zubehör
2
Artikelnummer: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 Stvb. 8p IDC 100St.
HPP V4 RJ45 10G Cat6 Stvb. 8p IDC 100St.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder-Sets
IDC-Schneidklemmanschluss
Kontakte: 8
PushPull
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09451451561 verwenden.
Artikelnummer: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 Stvb. 8p IDC 100St.
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
25
Werkzeuge
2
Zubehör
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung RJ45
  • Komponente Steckverbinder-Sets
Ausführung
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang
    inkl. Gehäuse mit RJ45 Steckverbinder, Schirmung und Kabelverschraubung
    100 Stück
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,1 ... 0,32 mm² flexibel
    0,22 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 starr
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 4,9 ... 8,6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30,74 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059009
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen