Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
Accessories
10
Numer Katalogowy: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Przyłączenie zaciskowe
Prąd znamionowy: ‌12 A
Kontakty: 4
PushPull
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
Accessories
10
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Złącza
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Zestawy złączy
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Shielding Nieekranowane
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Pack contents Bez kontaktów
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm² Linka
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Linka
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Tightening torque 1,3 ... 1,5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,5 ... 10 mm
  • Vibration resistance
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Material properties
  • Material (hood/housing) Tworzywo termoplastyczne
  • Colour (hood/housing) Czarny
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223653
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare