Árnyékolt műanyag lengő csatlakozóházzal és oldalsó kábelbevezetés
2. csatlakozó
D-Sub High Density
Árnyékolt műanyag lengő csatlakozóházzal és oldalsó kábelbevezetés
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
44
Magfelépítés
44x AWG 26
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
228,6 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140258594
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)