Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0206
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cable length: 100 m
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0206
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 散裝電纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 100 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/19
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -30 ... +70 °C 已移動
    -20 ... +60 °C 移動,強制引導
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
    8x 電纜直徑 (反复彎曲)
    15x 電纜直徑 (強制引導下反复彎曲)
  • 兼容拖動鏈
  • 折彎壽命 ≥ 5.000.000 @ 長度 ≤ 4,5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 10 m/s²
  • 拉伸強度 ≥ 1.000.000 @ 扭轉角度 = ±180°/m
  • 拉伸強度
    ≤105 N 未移動
    ≤30 N 已移動
  • 導體電阻@ 20 °C ≤280 Ω/km
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 電阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 耐油
    IEC 60754-1 無鹵
  • 認證
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2 g
  • 淨重 ‌ 51 g/m
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140273511
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare