Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0500 0202
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 600 0500 0202
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Utskrift på kabel HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Version
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C flyttad
    -20 ... +80 °C orörd
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    8x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1.000
  • Nettovikt 100 g
  • Ursprungsland Österrike
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140570900
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare