Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 1131
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 20m
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
R típus, Lángálló, Olajálló, Halogénmentes
4x AWG 22/19
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 20 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 1131
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    R típus
    Lángálló
    Olajálló
    Halogénmentes
  • Feliratozás a kábelen HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/19
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség ‌ 600 V
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
  • Kábel átmérője 6,3 ... 6,7 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Hajlítási ciklusok ≥ 5.000.000 @ Hajlítási sugár = 75 mm @ hosszúság ≤ 5 m @ sebesség ≤ 5 m/s @ gyorsulás ≤ 20 m/s²
  • A váltakozó hajlítás ciklusai (tik-tok teszt) 1.000.000 @ Hajlítási sugár = 75 mm
  • Csavarodási szilárdság ≥ 5.000.000 @ csavarodási szög= ±180° @ 1 m
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 2 kV Vezeték / vezeték / árnyékolás
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤120 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 500 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    IEC 61034 Füstsűrűség
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
    IEC 60754-1 Halogénmentesség
    RoHS 2011/65/EU
  • UL / CSA AWM21329 (80°C/600V)
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.330 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140347571
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás