Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 2500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 250 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 2500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Одномодовый
Версия
  • Длина кабеля 250 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (желтый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 7.300 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140258891
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00