Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
F-CY-JZ 4G1,5qmm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
Olejoodporne, Ognioodporny
4G 1,5 mm²
PVC
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 06 003 0549 00
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    防油
    阻燃
版本
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4 G 1.5 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
技術參數
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 額定電圧相-相 500 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -10 ... +80 °C 已移動
  • 電纜直徑 8.3 mm
  • 屏蔽類型 編織層:鍍錫銅芯(覆蓋率 85)
  • 測試電壓Ur.m.s.
    4 kV 電線/電線
    2 kV 電線/屏蔽
  • 耦合衰減@ 20 °C / 30 MHz ‌ 250 mΩ/m
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7001 (銀灰色)
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 116.9 g
  • 淨重 ‌ 126 g/m
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444995
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare