Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0015 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0015 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
식별
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LP 14 핀
  • 커넥터 2
    M12
    암형
    12 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    폭넓은 내유성
    실리콘 미포함
  • 특징 Stranded
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 구조 6x 2x 0.34 mm²
  • 응용 분야 엔코더 연결 지원
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 60 V DC
기술적 특성
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140274648
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás