Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
3
Part Number: 09 03 000 9963
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Pin shroud
for female connectors type C, for male connectors type R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparar
Part Number: 09 03 000 9963
DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.10
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
3
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    for female connectors type C
    for male connectors type R
  • Features lead-free
Version
  • Termination length
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixing Screw fixing
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.4 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.21 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140004429
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar