配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 压接针
  • 插针适用于
    DIN 41612 FM型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male contact
  • 制造过程 Stamped contacts
  • 详细资料 Attention: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
  • 包装内容 Single contact
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 线芯外径 1.6 ... ‌2.8 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 拉伸强度 60 ... ‌135 N
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 0.33 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009837
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较